1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเรซิ่น (RENY / แหวนรอง) SPA-W【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเรซิ่น (RENY / แหวนรอง) SPA-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยม / แหวนรอง ที่มีความต้านทานแรงดึงและความต้านแรงดัดดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สินค้าที่มีน้ำหนักเบาและไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก มีความต้านแรงล้า คุณสมบัติการคืบ เป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อการกัดกร่อน และเป็นฉนวนกันความร้อนดีเยี่ยม
· RENY เป็นพลาสติกวิศวกรรมประเภทเทอร์โมพลาสติก
· มีระดับความแข็งใกล้เคียงโลหะ แต่มีน้ำหนักประมาณ 1/5 ของเหล็ก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / เป็นฉนวนกันความร้อนและป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำควบแน่นให้กับตู้เย็นและฟรีซเซอร์ / อุปกรณ์ทางน้ำ
· ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของอุปกรณ์ชุบและยานยนต์

รหัสสินค้า
SPA-3-WSALE
SPA-3-W-VASALE
SPA-4-W
SPA-4-W-VA
SPA-5-WSALE
SPA-5-W-VASALE
SPA-6-WSALE
SPA-6-W-VASALE
SPA-8-WSALE
SPA-8-W-VA
SPA-10-W
SPA-10-W-VA
SPA-12-W
SPA-12-W-VA
SPA-16-W
SPA-16-W-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 349.90

฿ 210.04

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.20.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 16.49

฿ 11.64

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.20.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 378.53

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 4.30.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.74

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 4.30.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 454.28

฿ 246.27

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.31กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 16.45

฿ 13.01

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.31ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 210.79

฿ 121.27

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.41.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 19.35

฿ 13.84

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.41.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 364.95

฿ 199.85

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8.41.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 32.90

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 8.41.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 425.45

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10.52กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 22.65

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10.52ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 517.07

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 132.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 27.34

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 132.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 352.78

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 173กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 38.37

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 173ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วัสดุ เรซิ่น RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่