1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู เรซิ่น ( PEEK/ แหวนรอง) SPE-W【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู เรซิ่น ( PEEK/ แหวนรอง) SPE-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ สูง ( แหวนรอง) ที่ตรงตาม มาตรฐาน UL 94 V-0
[คุณสมบัติ]
· PEEK เป็น พลาสติก วิศวกรรม เทอร์โมพลาสติก พลาสติกที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีเยี่ยม
·เนื่องจากความ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอื่นนอกเหนือจากกรดซัลฟิวริกเข้มข้นกรดไนตริกเข้มข้นและกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น
·ทนความร้อนและกัน กันน้ำ ได้ดีเยี่ยมรักษาความต้านทานความร้อนสูงและทนต่อการ ทนการเสียดสี ต่อแรงกระแทกและทนต่อความเมื่อยล้าได้ดีเยี่ยม
· วัสดุ ตัวเครื่อง : PEEK (PEEK: Polyether Ether Ketone) / น้ำตาลอ่อน
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์แกะสลัก PCB / สิ่งอำนวยความสะดวกใน กระบวนการเตรียมผิว โลหะ
· โรงงาน เคมี หม้อแปลงไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ปั๊มน้ำร้อน / ปั๊มเคมี

รหัสสินค้า
SPE-2-WSALE
SPE-2-W-VA
SPE-2.6-WSALE
SPE-2.6-W-VA
SPE-3-W
SPE-3-W-VA
SPE-4-W
SPE-4-W-VASALE
SPE-5-WSALE
SPE-5-W-VA
SPE-6-WSALE
SPE-6-W-VA
SPE-8-WSALE
SPE-8-W-VA
SPE-10-W
SPE-10-W-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 154.56

฿ 89.40

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.10.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 13.55

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.10.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 212.53

฿ 122.63

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.70.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.77

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน -2.70.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 291.54

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -3.20.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 16.08

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.20.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 314.20

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4.30.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 27.08

฿ 19.06

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4.30.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 373.54

฿ 214.41

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5.31กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 35.81

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.31ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 223.43

฿ 128.67

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6.41.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 41.61

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.41.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 292.51

฿ 165.36

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8.41.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 106.45

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 108.41.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 343.15

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -10.52กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 69.82

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน -10.52ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วัสดุ เรซิ่น PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่