1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์สกรู (ชนิดเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว)_SAD-SD (รหัสสินค้า)

อะแดปเตอร์สกรู (ชนิดเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว)_SAD-SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับสินค้าเกลียวใน เช่น ก้านโยกและปุ่มบิด ทำให้สามารถใช้เป็นคันโยกและปุ่มบิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวแบบไม่ตรงกับมาตรฐานได้
· สำหรับการยึดด้วยสกรู ให้ใช้พินสต็อปหรือกาวแบบไม่ใช้ออกซิเจน
· แนะนำให้ใช้พินเมื่อใช้ร่วมกับก้านโยกและ/หรือปุ่มบิดและต้องทำการขันซ้ำ ๆ
· มาพร้อมแหวนล็อค สามารถกำหนดความยาวของเกลียวได้อย่างแม่นยำได้ด้วยแหวนล็อค
· ผู้ผลิตจะจัดส่งเป็นชุดรวมอะแดปเตอร์สกรูและก้านโยก/ปุ่มบิดหากจำเป็น
· สามารถสั่งความยาวสกรูแบบกำหนดเองได้
· อะแดปเตอร์สกรูมีให้เลือกหลายแบบ

รหัสสินค้า
SADS-M8-M6X12-SD
SADS-M8-M10X20-SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ความยาว L1.5 เกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 M1

฿ 192.05

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 126

฿ 231.38

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 2010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทำ เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ สเตนเลส ชนิดสกรู หยาบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ม 8 พิทช์ เกลียว 1.25 ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว