(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับอะลูมิเนียม UAF ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ได้รับรางวัล German Good Design Award
รหัสสินค้า |
---|
UJF-12X88-AL |
UJF-12X88-BK |
UJF-12X88-SG |
UJF-12X100-AL |
UJF-12X100-BK |
UJF-12X100-SG |
UJF-12X120-AL |
UJF-12X120-BK |
UJF-12X120-SG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.14 ฿ 311.96 | NBK ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | Alumite | - | ||
฿ 450.34 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีดำด้าน | ||
฿ 442.10 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 88 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีเทาเงิน | ||
฿ 620.57 ฿ 316.86 | NBK ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | Alumite | - | ||
฿ 451.48 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีดำด้าน | ||
฿ 449.00 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีเทาเงิน | ||
฿ 631.55 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 120 | Alumite | - | ||
฿ 469.26 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีดำด้าน | ||
฿ 469.26 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สีเทาเงิน |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 12 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม |
โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง