1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพลาสติก แบบล็อคได้เอง_GRR

มือจับพลาสติก แบบล็อคได้เอง_GRR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับพลาสติก ติดตั้งโดยการสวมอัด ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวให้ส่วนที่เป็นแกน บุชชิ่งช่วยให้ยึดติดได้อย่างแน่นหนา เพียงสวมใส่เข้าไปในแกน ไม่หลวมหลุดออกมาแม้จะมีการสั่นที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
GRR-17XR6
GRR-21XR8
GRR-21XR10
GRR-23XR8
GRR-23XR10
GRR-25XR10
GRR-25XR12
GRR-28XR12
GRR-28XR14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 214.32

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 103861738

฿ 247.61

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 105082150

฿ 247.61

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1050102150

฿ 252.93

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 105582355

฿ 252.93

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1055102355

฿ 268.38

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1065102565

฿ 268.38

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1065122565

฿ 349.96

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1085122885

฿ 349.96

SELFLOCK PLASTIC GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 1085142885

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ไนล่อน 6 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง การสวมอัด