(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับชิ้นงาน จับพลาสติกหมุนได้ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เกลียว เหล็กกล้า และ สเตนเลส เตนเลสเป็นมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับด้าม มือจับ
รหัสสินค้า |
---|
GMP-13XM6 |
GMP-14XM6 |
GMP-16XM6 |
GMPS-13XM6 |
GMPS-14XM6 |
GMPS-16XM6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.87 | NBK REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 18.8 | 13 | 18.8 | ||
฿ 286.28 ฿ 171.88 | NBK REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20.8 | 14 | 20.8 | ||
฿ 248.95 ฿ 109.24 | NBK REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 23.8 | 16 | 23.8 | ||
฿ 291.69 | REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | 18.8 | 13 | 18.8 | ||
฿ 291.85 | REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | 20.8 | 14 | 20.8 | ||
฿ 296.39 | REVOLVING GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | 23.8 | 16 | 23.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กริปหมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | ไนล่อน 6 |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก | ขนาดเกลียว | M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง