(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือกสีของปุ่มบิดหมุนได้
รหัสสินค้า |
---|
EAC-19-SL |
EAC-23-BK |
EAC-23-SL |
EAC-30-BK |
EAC-30-SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สีสปิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.99 | NBK PLASTIC RIMMED SPIN KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.7 | 21.8 | 13.5 | SL (สีเงิน) | ||
฿ 217.93 ฿ 130.98 | NBK PLASTIC RIMMED SPIN KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.9 | 25.7 | 14.4 | BK (สีดำ) | ||
฿ 209.24 | NBK PLASTIC RIMMED SPIN KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.9 | 25.7 | 14.4 | SL (สีเงิน) | ||
฿ 326.77 ฿ 209.10 | NBK PLASTIC RIMMED SPIN KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 32.8 | 16.1 | BK (สีดำ) | ||
฿ 326.77 ฿ 209.10 | NBK PLASTIC RIMMED SPIN KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 32.8 | 16.1 | SL (สีเงิน) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | 6.1 | ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด | วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง |
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | สถานะ (2 สถานที่) | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ลักยิ้ม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมแนวทาง |
เจาะรูกลม | รูตาบอด | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง