(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักทำจากพลาสติก มีฉนวนไฟฟ้า
· ใช้ลูกบอลสองชนิดคือ ลูกบอลสแตนเลส (PPP-N) และลูกบอลพลาสติก (PPP-P)
· อุณหภูมิที่ใช้งานได้ -30°C ถึง +50°C สำหรับปลายด้านรับ โปรดใช้ปุ่มหัวร่มแบบทนการเสียดสี (BB)
รหัสสินค้า |
---|
PPP-6-N |
PPP-6-P |
PPP-8-N |
PPP-8-P |
PPP-10-N |
PPP-10-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 6 | 1 | - | 12 | 17 | 14 | 3.5 | ||
฿ 127.39 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เรซิ่น | 6 | 1 | ไม่ | 12 | 17 | 14 | 3.5 | ||
฿ 166.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 8 | 1.5 | - | 20 | 35 | 16 | 5 | ||
฿ 172.30 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 8 | 1.5 | ไม่ | 20 | 35 | 16 | 5 | ||
฿ 172.61 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 10 | 2 | - | 25 | 45 | 19 | 6 | ||
฿ 185.91 ฿ 92.69 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เรซิ่น | 10 | 2 | ไม่ | 25 | 45 | 19 | 6 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ร่องแบน) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ล็อค | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง