(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น การขัดเงาภายใน / ภายนอก 320–400
รหัสสินค้า |
---|
45EL-C-W-304-1.0S |
45EL-C-W-304-1.5S |
45EL-C-W-304-2.0S |
45EL-C-W-316L-1.0S |
45EL-C-W-316L-1.5S |
45EL-C-W-316L-2.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,053.24 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | SUS304 | 23 | 1.0S | ||
฿ 1,235.67 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | SUS304 | 35.7 | 1.5S | ||
฿ 1,571.94 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS304 | 47.8 | 2.0S | ||
฿ 1,161.79 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | SUS316L | 23 | 1.0S | ||
฿ 1,344.23 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 35 วัน | SUS316L | 35.7 | 1.5S | ||
฿ 1,716.67 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | SUS316L | 47.8 | 2.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | 45° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | 1.0S ถึง 2.0S | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง