(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งสูงและทนต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
สามารถจ่ายสารหล่อลื่นให้กับพื้นผิวเลื่อนในปริมาณที่ถูกต้องผ่านหัวอัดจาระบีที่ติดอยู่กับที่ยึด
[คุณสมบัติ]
· การหล่อลื่น: หล่อลื่นก่อนใช้ มีรูหล่อลื่นและร่องน้ำมันที่ตัวยึด ซึ่งช่วยให้หล่อลื่นผ่านหัวอัดจาระบีได้
· ชนิดเกลียวในซ้าย: สำหรับชนิดเกลียวในซ้าย จะมีตัวอักษร "L" อยู่ มีเครื่องหมาย "L" บนที่ยึดของตัวสินค้า
ร็อดเอนด์เป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์ปรับแนวได้เอง ซึ่งมีความแม่นยำและความแข็งเท่ากับลูกบอลเหล็กสำหรับตลับลูกปืน
· สามารถหมุนและแกว่งได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สั่น ด้วยการรวมแหวนตัวในทรงกลมเข้ากับพื้นผิวสไลด์ที่เหมือนกระจกและที่ยึดที่แน่นหนา
· มีการแทรกโครงสร้างอัลลอยทองแดงชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดีระหว่างที่ยึดเหล็กกล้าชุบโครเมตและแหวนตัวในทรงกลมที่ขอบด้านนอกผ่านการชุบฮาร์ดโครม ทำให้มีความแข็งแกร่งสูง ทนทานต่อการเสียดสี และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
· สามารถจ่ายสารหล่อลื่นให้กับพื้นผิวเลื่อนในปริมาณที่ถูกต้องผ่านหัวอัดจาระบีที่ติดอยู่กับที่ยึด
รหัสสินค้า |
---|
PHS5 |
PHS5L |
PHS6 |
PHS6L |
PHS8 |
PHS8L |
PHS10 |
PHS10L |
PHS12 |
PHS12L |
PHS14 |
PHS14L |
PHS16 |
PHS16L |
PHS18 |
PHS18L |
PHS20 |
PHS20L |
PHS22 |
PHS22L |
PHS25 |
PHS25L |
PHS30 |
PHS30L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูการเชื่อมต่อ M | ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.15 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สกรู ด้านขวา | 8 | 0.8 | ||
฿ 348.15 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 0.8 | ||
฿ 348.15 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1 | ||
฿ 412.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1 | ||
฿ 439.68 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.25 | ||
฿ 439.68 ฿ 263.94 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.25 | ||
฿ 470.90 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.5 | ||
฿ 470.90 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.5 | ||
฿ 533.33 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | สกรู ด้านขวา | 8 | 1.75 | ||
฿ 533.33 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | M12 | สกรู ด้านซ้าย | 8 | 1.75 | ||
฿ 640.21 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M14 | สกรู ด้านขวา | 10 | 2 | ||
฿ 667.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M14 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 2 | ||
฿ 827.51 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | สกรู ด้านขวา | 9 | 2 | ||
฿ 827.51 ฿ 496.67 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 2 | ||
฿ 973.02 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M18 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 996.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M18 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,216.93 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | M20 | สกรู ด้านขวา | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,237.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 1.5 | ||
฿ 1,480.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M22 | สกรู ด้านขวา | 10 | 1.5 | ||
฿ 1,480.00 | ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M22 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 1.5 | ||
฿ 2,658.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M24 | สกรู ด้านขวา | 9 | 2 | ||
฿ 2,658.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M24 | สกรู ด้านซ้าย | 9 | 2 | ||
฿ 3,764.00 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 | สกรู ด้านขวา | 10 | 2 | ||
฿ 3,757.00 ฿ 1,975.81 | THK ROD END | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30 | สกรู ด้านซ้าย | 10 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S35C (เคลือบผิวโครเมต) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงสกรูเชื่อมต่อ | เกลียวใน | วัสดุของลูกบอล | SUJ2 | วัสดุ ซับ | ทองแดงผสม พิเศษ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง