• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Micro Coupler, Stainless Steel, SM, 10SM

Part Number
MC-10SM-SUS-NBR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Operating Pressure Range
(MPa)
Same day -20~600~1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Standard Types of connection parts For Female Thread Plug (Male) / Socket (Female) Socket (female)
Body Material Stainless steel (SUS303 / SUS304) Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Applicable Fluids Water / Air
Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type Operating Environment/Applications Standard / Vacuum Compatible (When Connected) / Physics and chemistry equipments Types of connection screw R
Nominal of Thread 1/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-10SM-SUS-NBR in the Micro Coupler, Stainless Steel, SM, 10SM series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-10SM-SUS-NBR ในชุด Micro Coupler, Stainless Steel, SM, 10SM