1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์พิเศษ PF30° MIS/PF 30°FCS ข้อต่อ เกลียวนอก

อแดปเตอร์พิเศษ PF30° MIS/PF 30°FCS ข้อต่อ เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อะแด หัวแปลงสายไฮดรอลิก ยาง โกฮามาอะแดป ข้อต่อ พิเศษ เกลียวนอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง PF30° MIS/PF30°FCS

รหัสสินค้า
1017-06
1017-08
1017-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อสกรู T1 เชื่อมต่อสกรู T2

฿ 379.35

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/83/8

฿ 410.32

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/21/2

฿ 650.32

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง นิปเปิ้ล ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 PF30°MIS ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PF30°FCS วัสดุ เหล็กกล้า