(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์วปีกผีเสื้อ 5K/10K ทำจาก ความเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
10DJU-50A |
10DJU-65A |
10DJU-80A |
10DJU-100A |
10DJU-125A |
10DJU-150A |
G-10DJU-50A |
G-10DJU-65A |
G-10DJU-80A |
G-10DJU-100A |
G-10DJU-125A |
G-10DJU-200A |
G-10DJU-250A |
G-10DJU-350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,723.56 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ก้านโยก | ||
฿ 5,111.78 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ก้านโยก | ||
฿ 5,682.62 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ก้านโยก | ||
฿ 7,121.81 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | ก้านโยก | ||
฿ 9,611.98 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | ก้านโยก | ||
฿ 11,119.50 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6B (150 A) | 6B (150 A) | ก้านโยก | ||
฿ 10,459.17 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 10,911.49 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 11,816.12 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 13,040.04 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 16,472.33 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 26,982.06 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8B (200 A) | 8B (200 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 40,019.45 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10B (250 A) | 10B (250 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง | ||
฿ 49,286.67 | BUTTERFLY VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 14B (350 A) | 14B (350 A) | [อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 5K/10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | เวเฟอร์ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | เวเฟอร์ |
แผ่น | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง