(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ Type 600 ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อด้วยเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
UTK-8A |
UTK-10A |
UTK-15A |
UTK-20A |
UTK-25A |
UTK-32A |
UTK-40A |
UTK-50A |
UTKM-8A |
UTKM-10A |
UTKM-15A |
UTKM-20A |
UTKM-25A |
UTKM-32A |
UTKM-40A |
UTKM-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.65 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 609.87 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,231.66 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,420.00 ฿ 852.14 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,111.27 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 2,563.68 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,202.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,976.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 733.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 780.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 991.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,136.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,436.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 2,237.18 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,570.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 4,408.33 ฿ 2,645.44 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 600 ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง