1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลี๊กซีรีส์ E3-E7 ชนิดข้องอ ยูนิเวอร์แซล

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลี๊กซีรีส์ E3-E7 ชนิดข้องอ ยูนิเวอร์แซล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 141.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งคัปปลิ้ง ถอดออกได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลี๊กซีรีส์ E3-E7 ชนิดข้องอ ยูนิเวอร์แซล ผลิตโดย Nihon Pisco Co., Ltd.
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ชนิดการเชื่อมต่อ: ท่อเทเปอร์เกลียวนอก
· ชนิด: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
CPPE3H-M5SALE
CPPE7H-M5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 141.66

฿ 91.82

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 162.61

฿ 87.89

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9
ขนาดสกรู M M5×0.8