(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อด้วย one-touch ที่ติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อสำหรับท่อ ความดัน อากาศทั่วไปพร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสัมผัส แบบฝัง ตัว
·เชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
·โครงสร้างน้ำหนักเบากะทัดรัด
·โมดูล คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบความเร็วสูงเครื่องโหลด ฯลฯ
ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 15 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: ลักษณะภายนอก
ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 15 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด
ตัวกลางที่ใช้ได้: ลม
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 MPa
ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa
(*) ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (โดยไม่ต้องแช่แข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดนิ้ว: ⌀1/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว), ⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3 /8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว), ⌀1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว)
ขนาดสกรู
ขนาดสกรูมิเตอร์: M5 × 0.8
สกรูปลายแหลมสำหรับท่อ: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ ⌀D | B | ปลายท่อ C | มวล (กรัม) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2) |
---|---|---|---|---|---|
CPS15-6□ | 6 | 49.8 | 16.8 | 13 | 11 |
CPS15-8□ | 8 | 50.7 | 18.1 | 14 | 18 |
CPS15-10□ | 10 | 54 | 20.2 | 17 | 18 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
CPS15-6B |
CPS15-6W |
CPS15-8B |
CPS15-8W |
CPS15-10B |
CPS15-10W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D (มิลลิเมตร) | สีที่ปรากฎ | ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.22 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีดำ | 11 | ||
฿ 254.63 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีเทาอ่อน | 11 | ||
฿ 238.48 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีดำ | 18 | ||
฿ 278.29 ฿ 131.52 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีเทาอ่อน | 18 | ||
฿ 251.55 ฿ 151.03 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 18 | ||
฿ 256.09 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเทาอ่อน | 18 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง