1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ทองเหลือง PHB

ข้อต่อ ทองเหลือง PHB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์หลอม คลองเลื่อย ตัวเลือกที่หลากหลายพร้อมอัตราการไหลสูง

[คุณสมบัติ]
·ประเภท เฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์หลอม
· อัตราการไหล สูงพร้อมตัวเลือกต่างๆมากมาย
·สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดคบเพลิงเช่นภาชนะและท่อเป่าได้
·โครงสร้าง ลิปซีล สองชั้นป้องกันการรั่วซึมเมื่อเชื่อมต่อ
·นอกจากนี้ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ยังแตกต่างกันระหว่างประเภทของออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การเชื่อมต่อสายไฟ
·รองรับอัตราการไหลขนาดใหญ่โดย ข้อต่อลด สูญเสียแรง ความดัน ให้เหลือน้อยที่สุด
·การกำหนดค่าการติดตั้งต่างๆมีให้เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานการตัดคบเพลิงที่หลากหลาย
·นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ยัง รองรับการใช้งาน กับ mini ข้อต่อ super
นอกจากนี้ยังมี Line ข้อต่อ mini สำหรับท่อ แยก

รหัสสินค้า
33PHB-BRS-NBR
35PHB-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ
(นิ้ว)

฿ 426.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 20 ชิ้น 90 วัน 3/8

฿ 426.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 5/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7