(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ อเนกประสงค์อเนกประสงค์ที่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบฝัง และ วาล์ว ปลั๊ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีการเชื่อมต่อและแยกท่อหลายท่อโดยใช้ กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อหลายท่อพร้อมกันด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ เพียงครั้งเดียว
·รองรับท่อหลายขนาดและของเหลวที่แตกต่างกัน
·เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติที่ใช้กระบอกสูบ ไฮดรอลิก หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อเชื่อมต่อ / แยกท่อหลายท่อพร้อมกัน
·ป้องกันการไหลออกของ ของไหล เมื่อแยกออกจากกันด้วย วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
▪ ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย วัสดุ อื่นที่ไม่ใช่ สเตนเลส หรือแบบไม่มีวาล์วก็มีให้เช่นกัน (ผลิตตามสั่ง)
▪ มีแหวนสแน็ปแบบตายตัวและสกรูแบบตายตัวสำหรับติดตั้งบนเพลต
▪ ความ ความเยื้องศูนย์ อนุญาตของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสำหรับประเภท MAS คือ ⌀0.6 มม.
รหัสสินค้า |
---|
MAS-2S-SUS-FKM |
MAS-3S-SUS-FKM |
MAS-4S-SUS-FKM |
MAS-6S-SUS-FKM |
MAS-8S-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,251.00 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 5,325.00 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | ||
฿ 6,598.69 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1/2 | ||
฿ 8,295.00 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 3/4 | ||
฿ 10,316.67 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวนล็อค แบบอยู่กับที่ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::7 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง