1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cupla เล็ก ทองเหลือง, SM type (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Cupla เล็ก ทองเหลือง, SM type
  • Cupla เล็ก ทองเหลือง, SM type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มุ่งเป้าให้มี น้ำหนักเบา และกะทัดรัด สามารถ มือจับ คลื่นของการแยกส่วน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก ของปลอกแขน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 14 มม. มี กลไก วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะสำหรับ สนาม ที่กำลังดำเนินการย่อขนาดและโมดูลาร์
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
· ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม ถูกนำมาใช้สำหรับ ตัวเครื่อง พิจารณาจากความต้านทาน การกัดกร่อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงเป็นเวลานาน
· มีรูปทรงการยึดที่หลากหลาย (สำหรับเกลียว ตัวเมีย ) (สำหรับเกลียว เกลียวนอก ) (สำหรับ HOSES) (สำหรับ แมนิโฟลด์) ซึ่งสามารถจัดการกับการใช้งานท่อต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เคมีกายภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง * ของ ของไหล ออกจากท่อด้านปลั๊กเมื่อแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก ระมัดระวังในการใช้น้ำเป็น ของไหล

รหัสสินค้า
MS-10SM-BRS-NBR
MS-20SM-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 613.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8

฿ 627.50

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R