(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก นี้มีขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่ และเป็น ยางกันกระแทก เปอร์ เรซิ่น ชนิดแรงเสียดทานทิศทางเดียวที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังไม่มีการใช้ น้ำมัน ใน ยางกันกระแทก นี้
รหัสสินค้า |
---|
FFD-30FS-L102 |
FFD-30FS-L153 |
FFD-30FS-L502 |
FFD-30FS-R102 |
FFD-30FS-R153 |
FFD-30FS-R502 |
FFD-30FW-L153 |
FFD-30FW-L203 |
FFD-30FW-L303 |
FFD-30FW-R153 |
FFD-30FW-R203 |
FFD-30FW-R303 |
FFD-30SW-L303 |
FFD-30SW-R303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 0.1 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 1.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 0.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 46 | สกรู | 0.1 | ตามเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 1.5 | ตามเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 586.70 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 0.5 | ตามเข็มนาฬิกา | 13 | ||
฿ 588.87 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 1.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 602.64 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 46 | สกรู | 2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 588.87 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 3 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 588.87 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 1.5 | ตามเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 588.87 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 2 | ตามเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 588.87 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 46 | สกรู | 3 | ตามเข็มนาฬิกา | 19 | ||
฿ 588.72 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 30 | เบอร์ประแจ | 3 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 22 | ||
฿ 588.72 | ROTARY DAMPER(FFD) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 30 | เบอร์ประแจ | 3 | ตามเข็มนาฬิกา | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง