1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็กแบบไฟฟ้าสถิต

ANTISTATIC TYPE PIPE FRAMES

ท่อเหล็กแบบไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 705.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนพร้อมเคลือบตัวนำ ABS เรซิ่นเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรกับผู้ใช้และชิ้นงาน พร้อมคุณสมบัติทนสนิม ทนสภาพอากาศ และมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· คุณสมบัติป้องกันสนิมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดไฟฟ้าสถิต
· ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนเคลือบตัวนำ ABS เรซิ่น ขนาด ø27.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.5 มม.)
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
SPD4020BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 705.40

ANTISTATIC TYPE PIPE FRAMES 5 ชิ้น 11 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ทนการเสียดสี / สนิม วัสดุ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) 27.5
สี สีดำ ความยาว(มิลลิเมตร) 4020 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ABS นำไฟฟ้า
รูปทรง แบบตรง ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) 0.7 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPD4020BK ในชุด ท่อเหล็กแบบไฟฟ้าสถิต

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีค่าความต้านทานของพื้นผิวในหน่วย Ω เท่าใด?
ตอบ: 104 ถึง 105 Ω