1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็กมาตรฐาน

ท่อเหล็กมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 846.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดทนทานต่อสนิม พร้อมเคลือบพลาสติกประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและวัตถุที่เกี่ยวข้อง มีความทนทานเป็นพิเศษและทนต่อสนิมและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีจุ่มร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø27.5 เคลือบเรซิ่น AAS
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
SPS4020B
SPS4020G
SPS4020I
SPS4020LG
SPS4020LM
SPS4020M
SPS4020W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีน้ำเงิน] ฟ้า

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีเทา] เทาเข้ม

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10งาช้าง

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีเทา] แสงสีเทา

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีเขียว] สีเขียวอ่อน

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีเขียว] ป่าสีเขียว

฿ 846.13

STANDARD PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สนิม วัสดุ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) 27.5
ความยาว(มิลลิเมตร) 4020 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว เรซิ่น AAS รูปทรง แบบตรง
ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) 0.7 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 5

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ท่อทำจากเรซิ่นหรือไม่?
ตอบ: เป็นท่อเหล็กเคลือบด้วยเรซิ่น