1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FK ใหญ่ (รหัสสินค้า)

SOFT ABSORBERS(FK)

ซีรีส์ FK ใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,103.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกแบบคงที่
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานแบบคงที่ขนาดกลางของเรา แดมเปอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในระยะคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกและขนาดที่หลากหลายตั้งแต่เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก M4
· บอดี้หลักสามารถใช้เป็นสต๊อปเปอร์ได้ (ไม่รวม FK-3625AH และ FK-3625AM)
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
· และยังสามารถใช้แบบขนานสองเครื่องขึ้นไปได้อีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งสำหรับการรับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ลิควิดคริสตัล, เหล็กกล้า, รถยนต์, ฯลฯ
· สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันการทำงานเกินของเครื่องจักรอัตโนมัติได้

รหัสสินค้า
FK-3035L-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 4,841.56

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1035M30301961171.515601470047.130301176ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ โครงสร้างออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 2.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FK-3035L-S ในชุด ซีรีส์ FK ใหญ่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FK-2725M-C
FK-2725M-S
FK-3035H-C
FK-3035M-C
FK-3035M-S
FK-3625AL-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 3,352.62

1 ชิ้น 8 วัน 1025M2727792137.5105637027.36027539มีจำหน่าย

฿ 3,103.92

1 ชิ้น 8 วัน 1025M2727792117.5105637027.36027539ไม่มี

฿ 5,212.60

1 ชิ้น 8 วัน 1035M303019631901731470047.130301176มีจำหน่าย

฿ 5,212.60

1 ชิ้น 13 วัน 1035M303019621903901470047.130301176มีจำหน่าย

฿ 4,841.56

1 ชิ้น 8 วัน 1035M30301962171.53901470047.130301176ไม่มี

฿ 4,520.89

1 ชิ้น 27 วัน 1025M3636150115020002500010030361500มีจำหน่าย