(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทกราคาประหยัดที่ตัวสินค้าประกอบไปด้วยเรซิ่นจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการชนโหลดเบา
· ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นคงที่ แต่ก็มีรุ่นอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันให้เลือกใช้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
· มีจำหน่ายในราคาประหยัดเนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่ายที่ใช้ซีล Bellofram
· เนื่องจากการผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งสั้น
· สินค้านี้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายมาอย่างยาวนานมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
[การใช้งาน]
· ลดเสียงการชนที่ไม่พึงประสงค์ของเครื่องจักรขนส่งน้ำหนักเบาต่างๆ, เครื่องจักรอัตโนมัติ และอุปกรณ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
FA-1212C1-C |
FA-1212C2-C |
FA-1212C3-C |
FA-1212C4-C |
FA-1212C5-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.75 ฿ 232.77 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.29 | 1 | 1.5 | 245 | 45 | 14.7 | ||
฿ 323.62 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.49 | 1 | 3 | 294 | 45 | 14.7 | ||
฿ 323.62 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 | 5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
฿ 323.62 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 0.7 | 7.5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
฿ 314.09 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 1 | 0.5 | 10 | 294 | 5 | 5.0 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวภายนอก | M12 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 12 | โครงสร้างออริฟิส | ประประประเภท |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.1 |
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 70 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 2.45 | OD(Ø) | 16 |
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | ±2.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ฝาครอบ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง