1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า พร้อมปลายเรียว ( วัตถุเดี่ยว)

แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า พร้อมปลายเรียว ( วัตถุเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 449.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดชั้นแข็งของประตูเรือดำน้ำและรูที่เรียวยาวและบางอื่น ๆ หลังจากการระบายออก

แท่งเพชรชุบด้วยไฟฟ้า พร้อมปลายเรียว (วัตถุเดี่ยว):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DIA-BUR-PEN-C-150
DIA-BUR-PEN-D-150
DIA-BUR-PEN-E-150
DIA-BUR-PEN-F-150
DIA-BUR-PEN-G-150
DIA-BUR-PEN-H-150
DIA-BUR-PEN-I-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จุด มุม

฿ 449.03

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -325606.4 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 449.03

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -4.826559.6 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 449.03

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -1.526602.3 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 572.90

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -248701.9 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 572.90

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -2.340652.7 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 572.90

DIAMOND BURS 1 ชิ้น 3 วัน -2.545702.6 (มุมบริเวณปลายแหลม)

฿ 572.90

DIAMOND BURS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10338704.2 (มุมบริเวณปลายแหลม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ครีบ Electroplated ชนิด รายการเดียว ขนาดอนุภาค(#) 150
รูปทรง ประเภท ทรงเรียว วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 80000 ก้าน เหล็กกล้า ⌀3