(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง เกลียว ขนาดเล็กเป็น เครื่องมือ ที่ ยืดหยุ่น อย่างมากซึ่งช่วยให้การ งานขัด การขัดเงา และการตกแต่งขอบตาม รูปทรง ของชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ งานขัด เป็นไปไม่ได้ด้วย อุปกรณ์ลบคมรูเจาะบนชิ้นงาน ทั่วไปเช่นการตัดรูที่มีรูปร่างซับซ้อนและรู ดอกสว่าน แบบขั้นบันได และให้ การขัดเงา สม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
IMSG-308102-2.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,579.62 | BRUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน d | ความยาวของขนแปรง ℓ | ความยาวทั้งหมด L | วัสดุ ขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | ราคาต่อหน่วย 1 ถึง 4 ชิ้น |
IMSG-308098 | 1 | 3 | 20 | 70 | AO #500 ø0.3 | |
IMSG-308099 | 1.27 | |||||
IMSG-308100 | 1.91 | |||||
IMSG-308101 | 2.2 | 25 | ||||
IMSG-308102 | 2.7 | |||||
IMSG-308103 | 3.2 | 30 | ||||
IMSG-308104 | 3.8 | |||||
IMSG-308105 | 4.3 | |||||
IMSG-308106 | 5 | |||||
IMSG-308107 | 5.5 | |||||
IMSG-308108 | 6 | 6 | ||||
IMSG-308109 | 7 | 50 | 100 | SC #320 ø0.55 | ||
IMSG-308110 | 8 | |||||
IMSG-308111 | 9 | |||||
IMSG-308112 | 10 | |||||
IMSG-308113 | 12 |
รหัสรุ่น | วัสดุ แปรง | ใช้ |
IMSG | ไนล่อน สารขัดถู (AO / SC) | โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการขจัดครีบ ละเอียด บน กระบอกสูบ ทำจาก วัสดุ อ่อนเช่น อะลูมิเนียม และโลหะแข็งเช่น สเตนเลส |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แปรง เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 2.7 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความยาวแปรง(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาด อนุภาค(#) | 500 |
ประเภทของสาย | ไนล่อน ผสมเม็ด สารขัดถู # 500 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IMSG-308102-2.7 ในชุด แปรงเกลียวไมโคร, ไนล่อน ที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง