(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบอิเล็กโทรไลต์ไดมอนด์ สำหรับงานเหล็ก โดยใช้เพชร Cristone ซึ่งพิสูจน์ความไว้วางใจและความสำเร็จมานานกว่า 70 ปี
รหัสสินค้า |
---|
SDYSR1-A |
SDYSR2-D |
SDYSR3-A |
SDYSR3-C |
SDYSR5-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความหนา X (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดของตะไบ l (มิลลิเมตร) | ส่วน เพลา A1 x A2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.53 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 170 | 1.9 | 3.9 | 50 | 4.0 x 2.0 | |
฿ 1,603.36 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 230 | 3.8 | 12.3 | 80 | 11.0 x 3.5 | |
฿ 613.63 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 170 | - | 2.7 | 50 | 2.5 x 2.5 | |
฿ 1,065.63 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 200 | - | 4.6 | 70 | 4.3 x 4.3 | |
฿ 2,268.00 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 6.7 | 7.6 | 70 | 7.5 x 3.0 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รุ่น | ความยาวทั้งหมด L | ส่วนเพชร B | ความกว้าง W | ความหนา T | ส่วนเพลา | |||
รูปทรง | A1 | A2 | |||||||
SDYSR1 | แบบแบน | A | 170 | 50 | 3.9 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | |
B | 180 | 60 | 6.8 | 2.3 | 7.0 | 2.5 | |||
C | 200 | 70 | 9.0 | 2.8 | 9.0 | 3.0 | |||
D | 230 | 80 | 11.0 | 3.5 | 11.0 | 3.5 | |||
SDYSR2 | ครึ่งวงกลม | A | 170 | 50 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
B | 180 | 60 | 7.7 | 2.8 | 7.0 | 2.5 | |||
C | 200 | 70 | 9.8 | 3.2 | 9.0 | 3.0 | |||
D | 230 | 80 | 12.3 | 3.8 | 11.0 | 3.5 | |||
SDYSR3 | วงกลม | A | 170 | 50 | 2.7 | - | 2.5 | 2.5 | |
B | 180 | 60 | 3.5 | - | 3.0 | 3.0 | |||
C | 200 | 70 | 4.6 | - | 4.3 | 4.3 | |||
D | 230 | 80 | 5.6 | - | 5.5 | 5.5 | |||
SDYSR4 | สี่เหลี่ยม | A | 170 | 50 | 2.6 | - | 2.5 | 2.5 | |
B | 180 | 60 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | |||
C | 200 | 70 | 4.3 | - | 4.3 | 4.3 | |||
D | 230 | 80 | 5.2 | - | 5.5 | 5.5 | |||
SDYSR5 | สามเหลี่ยม | A | 170 | 50 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | |
B | 180 | 60 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 2.5 | |||
ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง