1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร บล็อค ยาง【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,389.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· ปรับให้เข้ากับพื้นผิวโค้งได้ง่ายและมีประโยชน์ในการขจัด สนิม และ งานขัด ตลอดจนการซ่อมแซมรอยขีดข่วน

ยาง บล็อค หินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
RBLK-80
RBLK-120
RBLK-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหยาบ
(#)
สี

฿ 1,389.68

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -80สีเขียว

฿ 1,389.68

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -120สีน้ำตาล

฿ 1,389.68

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10220สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ยาง บล็อค หินลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คหน่วย 2 ชิ้นบรรจุ
หมายเลข รุ่นขนาด อนุภาค (#)
(เลือก)
สีความยาวทั้งหมด
L (มม.)
ความกว้าง
W (มม.)
ความหนา
T (มม.)
RBLK80สีเขียว1003010
120สีน้ำตาล
220สีน้ำเงิน

ข้อมูลมากกว่านี้

[คุณสมบัติ]
● มี ความยืดหยุ่น ในการ หน้าสัมผัส ใกล้ชิดกับส่วนโค้ง
● สามารถตัดเพื่อใช้กับ รูปทรง ที่ต้องการด้วยเครื่องตัด ฯลฯ

[ใช้]
● กำจัด สนิม ทั่วไปจากโลหะ
● งานขัด
● Deseaming ตกแต่งของ วัสดุ สเตนเลส

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรแบบยาง ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 10
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 2 กว้าง(มิลลิเมตร) 30