(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
MPC14-A |
MPC14-B |
MPC16-A |
MPC16-B |
MPC16-C |
MPC18-A |
MPC18-B |
MPC18-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ℓ (มิลลิเมตร) | M x P (สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง x พิทช์) | บังคับ สลักเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,210.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 100 | A | 100 | 38 | 19 | 16 | 23 | 16 | 16 | 440 | 28 | 14 x 2.0 | M14 | ||
฿ 1,459.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 150 | B | 150 | 38 | 19 | 16 | 39 | 16 | 16 | 700 | 28 | 14 x 2.0 | M14 | ||
฿ 1,410.95 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 100 | A | 100 | 50 | 25 | 22 | 23 | 19 | 18 | 670 | 36 | 16 x 2.0 | M16 | |
฿ 1,559.21 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 150 | B | 150 | 50 | 25 | 22 | 32 | 19 | 18 | 1110 | 36 | 16 x 2.0 | M16 | |
฿ 2,172.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 175 | C | 175 | 50 | 25 | 22 | 39 | 19 | 18 | 1300 | 36 | 16 x 2.0 | M16 | ||
฿ 2,251.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 150 | A | 150 | 50 | 30 | 24 | 26 | 22 | 20 | 1300 | 39 | 18 x 2.5 | M18 | ||
฿ 2,480.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 175 | B | 175 | 50 | 30 | 24 | 32 | 22 | 20 | 1550 | 39 | 18 x 2.5 | M18 | ||
฿ 3,274.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 200 | C | 200 | 50 | 30 | 24 | 39 | 22 | 20 | 1880 | 39 | 18 x 2.5 | M18 |
กำลังโหลด …
หมายเลขชิ้นส่วน | ลำดับที่ | รุ่น | ใช้งานได้ น็อตตัวผู้ | A | B | C | D | ℓ | F | G | H | M x P (ขนาดเกลียว × พิทช์) | น้ำหนัก (g) |
MPC | 14 | A | M14 | 100 | 38 | 19 | 16 | 28 | 23 | 16 | 16 | 14 x 2.0 | 440 |
B | 150 | 39 | 700 | ||||||||||
16 | A | M16 | 100 | 50 | 25 | 22 | 36 | 23 | 19 | 18 | 16 x 2.0 | 670 | |
B | 150 | 32 | 1,110 | ||||||||||
C | 175 | 39 | 1,300 | ||||||||||
18 | A | M18 | 150 | 50 | 30 | 24 | 39 | 26 | 22 | 20 | 18 x 2.5 | 1,300 | |
B | 175 | 32 | 1,550 | ||||||||||
C | 200 | 39 | 1,880 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง