1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN สำหรับลบมุม 90°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,516.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการตั้งศูนย์ในการเจาะเพื่อการผลิต

ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN รุ่น ลบมุม 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-CTDACW1
TAC-CTDACW2
TAC-CTDACW3
TAC-CTDACW4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 3,673.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 14351.3 – 1.7

฿ 2,516.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 26452.5 – 3.1

฿ 3,232.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 38503.9 – 4.6

฿ 4,606.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 410555.0 – 5.9

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN รุ่น ลบมุม 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
TAC-CTDACW11.3 to 1.7354
22.5 to 3.1456
33.9 to 4.6508
45.0 to 5.95510


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


สามารถทำการลบมุมตรงกลางและ 90° ได้ใน ขั้น เดียว

ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN รุ่น ลบมุม 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม คู่
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง k12 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D