1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน)
  • ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยการเผื่อระยะขอบด้วยฟลุตขัดเงาที่ขอบด้านนอก ทำให้สามารถเจาะรูและเก็บผิวรูได้พร้อมกัน
· รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· สาร การหล่อลื่น ภายในช่วยคาย เศษตัด อย่างมีประสิทธิภาพและยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ (TAC—HBNESDR)
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-BNESDBA3
TAC-BNESDBA3.3
TAC-BNESDBA3.5
TAC-BNESDBA4
TAC-BNESDBA4.2
TAC-BNESDBA4.5
TAC-BNESDBA5
TAC-BNESDBA5.5
TAC-BNESDBA6
TAC-BNESDBA6.5
TAC-BNESDBA6.8
TAC-BNESDBA7
TAC-BNESDBA7.5
TAC-BNESDBA7.8
TAC-BNESDBA8
TAC-BNESDBA8.5
TAC-BNESDBA9
TAC-BNESDBA10
TAC-BNESDBA10.3
TAC-BNESDBA11
TAC-BNESDBA12
TAC-BNESDBA13
TAC-HBNESDR3
TAC-HBNESDR4
TAC-HBNESDR6
TAC-HBNESDR8
TAC-HBNESDR9
TAC-HBNESDR10
TAC-HBNESDR11
TAC-HBNESDR12
TAC-HBNESDR13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มี / ไม่มีรู น้ำมัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -32062ไม่มี6±0.00300 to -0.008

฿ 2,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.32062ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 1,703.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3.52062ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 2,947.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -42466ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,155.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.22466ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,133.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.52466ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,342.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -52866ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,543.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.52866ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,707.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -62866ไม่มี6±0.00400 to -0.008

฿ 3,707.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.53479ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 3,915.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -6.83479ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 3,915.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -73479ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 4,167.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -7.54179ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 4,167.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -7.84179ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 2,559.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1084179ไม่มี8±0.00450 to -0.009

฿ 2,849.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.54789ไม่มี10±0.00450 to -0.009

฿ 4,853.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -94789ไม่มี10±0.00450 to -0.009

฿ 3,267.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -104789ไม่มี10±0.00450 to -0.009

฿ 5,581.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -10.355102ไม่มี12±0.00550 to -0.011

฿ 5,788.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1155102ไม่มี12±0.00550 to -0.011

฿ 4,232.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101255102ไม่มี12±0.00550 to -0.011

฿ 7,577.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1360107ไม่มี14±0.00550 to -0.011

฿ 3,330.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -32866ที่รวมอยู่6±0.00300 to -0.008

฿ 3,507.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1043674ที่รวมอยู่6±0.00400 to -0.008

฿ 2,729.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -64482ที่รวมอยู่6±0.00400 to -0.008

฿ 3,070.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1085391ที่รวมอยู่8±0.00450 to -0.009

฿ 5,837.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -961103ที่รวมอยู่10±0.00450 to -0.009

฿ 3,917.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1061103ที่รวมอยู่10±0.00450 to -0.009

฿ 6,959.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน -1171118ที่รวมอยู่12±0.00550 to -0.011

฿ 4,620.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1271118ที่รวมอยู่12±0.00550 to -0.011

฿ 5,582.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1371124ที่รวมอยู่14±0.00550 to -0.011

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
TAC-BNESDBA (ดอกสั้น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714

รหัสรุ่น
TAC-HBNESDR (ปกติ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
328666
436746
544826
644826
853918
96110310
106110310
117111812
127111812
137112414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ด้วยการจัดเตรียมส่วนขอบที่ขอบด้านนอกด้วยฟันขัดเงาทำให้สามารถทำการเจาะรูและตกแต่งรูได้พร้อมกัน
รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง สเตนเลส
การหล่อลื่น ภายในช่วยให้สามารถคายเศษตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ (TAC-HBNESDR)

ดอกขัดคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, ดอกสั้น (ไม่มีรูน้ำมัน), ธรรมดา (มีรูน้ำมัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN จุด มุม(°) 140
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด