(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทรงเรียวมุมแบบเรียวเล็ก 2 สเต็ป เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
STCACMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-16/0.5]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
STCACMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (') | มุม เดียว (θ2) (°) | มุม เดียว (θ2) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | ความกว้างเชิงมุม (D1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 8 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 1.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 2.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 10 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 2.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 4.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 6.5 | 0.5 ~ 12 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 3.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 6.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 8.5 | 0.5 ~ 14 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 4.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 8.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 10.5 | 0.5 ~ 16 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 5.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 10.5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.1 ~ 7.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 14.5 | 0.5 ~ 20 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.1 ~ 7.15 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 14.5 | - |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.01 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว ) θ1 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | มุม เดียว θ2 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ใบมีดแชมเฟอร์ ความกว้าง * CM 0.1 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ส่วน ใบมีดลบคม ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | ||||||||||
STCACMEM | 4 | 0.50 to 2.50 | 5° 0' ~ 85° 0' | 0.1 ≤ D1 ≤ (D-0.2) / 2 | 0°15' ~ 30°0' | (1) 0.5 ≤ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓสูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ | 8.0 | 0.5 ≤ CM ≤ * | T (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | ℓ1 = ℓ + CM | 50 |
6 | 0.50 to 4.50 | 10.0 | 60 | ||||||||
8 | 0.50 to 6.50 | 12.0 | 60 | ||||||||
10 | 0.50 to 8.50 | 14.0 | 80 | ||||||||
12 | 0.50 to 10.50 | 16.0 | 80 | ||||||||
16 | 0.50 to 14.50 | 20.0 | 100 |
* โปรดทราบว่าอาจไม่มีความกว้างของใบมีดลบมุม (ซม.) ขึ้นอยู่กับขนาด
ความกว้างใบมีดลบมุมสูงสุด CM (สูงสุด) = (d - D - tanθ x ℓ x 2)/ 2
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง