(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่ระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย รูปทรง เข้ามุม Need TS to check ทรงเรียว ยอดนิยม
รหัสสินค้า |
---|
BSTCADC3-[1-2.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[F,T] |
BSTCADC3-[1-2.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC4-[1-3.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[F,T] |
BSTCADC4-[1-3.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC6-[1-5.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-5.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-22/0.5]-[F,T] |
BSTCADC6-[1-5.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-5.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC8-[1-7.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
BSTCADC8-[1-7.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC10-[1-9.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
BSTCADC10-[1-9.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC12-[1-11.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
BSTCADC12-[1-11.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
BSTCADC16-[1-15.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
BSTCADC16-[1-15.5/0.001]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.001]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM3-[1-2.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[F,T] |
STCADEM3-[1-2.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-2.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM4-[1-3.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-14/0.5]-[F,T] |
STCADEM4-[1-3.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-3.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM6-[1-4.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-4.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-22/0.5]-[F,T] |
STCADEM6-[1-4.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-4.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM8-[1-7.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
STCADEM8-[1-7.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-7.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM10-[1-9.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
STCADEM10-[1-9.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-9.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM12-[1-11.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
STCADEM12-[1-11.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-11.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
STCADEM16-[1-15.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
STCADEM16-[1-15.5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.2-15.3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,MAX]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (') | มุม เดียว (θ2) (°) | มุม เดียว (θ2) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | ความยาว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | FD | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย (D1) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 2.5 | 0.5 ~ 10 | 0.2 ~ 2.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 2.5 | - | 0.2 ~ 2.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 3.5 | 0.5 ~ 14 | 0.2 ~ 3.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 3.5 | - | 0.2 ~ 3.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 5.5 | 0.5 ~ 22 | 0.2 ~ 5.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 5.5 | - | 0.2 ~ 5.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 7.5 | 0.5 ~ 28 | 0.2 ~ 7.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 7.5 | - | 0.2 ~ 7.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 9.5 | 0.5 ~ 35 | 0.2 ~ 9.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 9.5 | - | 0.2 ~ 9.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 11.5 | 0.5 ~ 36 | 0.2 ~ 11.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 11.5 | - | 0.2 ~ 11.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 15.5 | 0.5 ~ 48 | 0.2 ~ 15.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 15.5 | - | 0.2 ~ 15.3 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 2.5 | 0.5 ~ 10 | 0.2 ~ 2.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 2.5 | - | 0.2 ~ 2.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 3.5 | 0.5 ~ 14 | 0.2 ~ 3.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 3.5 | - | 0.2 ~ 3.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 4.5 | 0.5 ~ 22 | 0.2 ~ 4.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 4.5 | - | 0.2 ~ 4.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 7.5 | 0.5 ~ 28 | 0.2 ~ 7.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 7.5 | - | 0.2 ~ 7.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 9.5 | 0.5 ~ 35 | 0.2 ~ 9.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 9.5 | - | 0.2 ~ 9.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 11.5 | 0.5 ~ 36 | 0.2 ~ 11.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 11.5 | - | 0.2 ~ 11.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 1 ~ 15.5 | 0.5 ~ 48 | 0.2 ~ 15.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 1 ~ 15.5 | - | 0.2 ~ 15.3 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.001 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว )* θ1 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D1 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | มุม เดียว * θ2 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | ||||||||
BSTCADC (สำหรับเจาะบอส) | 3 | 1.000 or more 2.500 | 5°0' ~ 80°0' θ1> θ2 * | 0.20 ≤ D1 ≤ (D-0.2) | 0°15' ~ 30°00' θ1> θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ≤ℓสูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ | 10.0 | T (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | 40 |
4 | 1.000 or more 3.500 | 14.0 | 50 | ||||||
6 | 1.000 or more 5.500 | 22.0 | 60 | ||||||
8 | 1.000 or more 7.500 | 28.0 | 60 | ||||||
10 | 1.000 or more 9.500 | 35.0 | 80 | ||||||
12 | 1.000 or more 11.500 | 36.0 | 80 | ||||||
16 | 1.000 or more 15.500 | 48.0 | 100 |
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว )* θ1 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D1 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | มุม เดียว * θ2 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | ||||||||
STCADEM (สำหรับด้านข้าง / งานตัดเซาะร่อง) | 3 | 1.00 or more 2.50 | 5°0' ~ 80°0' θ1> θ2 * | 0.20 ≤ D1 ≤ (D-0.2) | 0°15' ~ 30°00' θ1> θ2 * | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ≤ℓสูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ | 10.0 | T (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | 40 |
4 | 1.00 or more 3.50 | 14.0 | 50 | ||||||
6 | 1.00 or more 4.50 | 22.0 | 60 | ||||||
8 | 1.00 or more 7.50 | 28.0 | 60 | ||||||
10 | 1.00 or more 9.50 | 35.0 | 80 | ||||||
12 | 1.00 or more 11.50 | 36.0 | 80 | ||||||
16 | 1.00 or more 15.50 | 48.0 | 100 |
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม
* สำหรับมุมมุม (มุมเดียว) θ1และมุมเดียวθ2ให้ระบุมุมดังกล่าวว่า "θ1> θ2"
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง