(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องเขียนแบบ สั่งซื้อง่าย ๆ ด้วย รหัสรุ่น/ Part number
· สามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ (D) หน่วย 0.01 มม. ได้
· สามารถระบุหน่วย มุม เดี่ยว (θ) 1′ ได้
· สามารถระบุความกว้าง มุม (D1) ได้ 0.01 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับการเจาะรูบอสพร้อม ไกด์ ปลาย
· รูปทรง เข้ามุม Need TS to check มาตรฐาน
[วันที่จัดส่ง]
· จัดส่งในวันทำการที่ 3 ของปฏิทินของผู้ผลิตหลังจากสั่งซื้อ นกกระสาสามารถส่งด่วนได้
รหัสสินค้า |
---|
BSCAC3-[0.4-3/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
BSCAC4-[2.005-4/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSCAC6-[3.005-6/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
BSCAC8-[4.005-8/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
BSCAC10-[6.005-10/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
BSCAC12-[8.005-12/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
BSCAC16-[10.005-16/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC3-[0.4-3/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC4-[2.005-4/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC6-[3.005-6/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC8-[4.005-8/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC10-[6.005-10/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-BSCAC12-[8.005-12/0.005]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM3-[0.4-3/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM4-[2.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-SCAEM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SCAEM3-[0.4-3/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SCAEM4-[2.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
SCAEM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SCAEM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SCAEM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SCAEM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SCAEM16-[10.01-16/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (') | ความกว้างเชิงมุม (D1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.005 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.005 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.005 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.005 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.005 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.005 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.005 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.005 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.005 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.005 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.005 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 2.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.005 มม. การกำหนดส่วนเพิ่ม | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | \r\nความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n||||||||
BSCAC | \r\nLS-BSCAC | \r\n|||||||
BSCAC LS-BSCAC (ก้านยาว) | \r\n3 | \r\n0.400 to 1.500 | \r\n5° 0' ~ 85° 0' | \r\n0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | \r\n0.5 to 5.0 | \r\nT (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n
1.505 to 2.000 | \r\n0.5 to 10.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||||
2.005 to 3.000 | \r\n0.5 to 15.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||||
4 | \r\n2.005 to 4.000 | \r\n0.5 to 20.0 | \r\n50 | \r\n80 | \r\n||||
6 | \r\n3.005 to 6.000 | \r\n3.0 to 24.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||||
8 | \r\n4.005 to 8.000 | \r\n4.0 to 28.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||||
10 | \r\n6.005 to 10.000 | \r\n5.0 to 35.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||||
12 | \r\n8.005 to 12.000 | \r\n6.0 to 36.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||||
16 | \r\n10.005 to 16.000 | \r\n8.0 to 48.0 | \r\n100 | \r\n- | \r\n
\r\n
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | \r\nความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n||||||||
SCAEM | \r\nLS-SCAEM | \r\n|||||||
SCAEM LS-SCAEM (ก้านยาว) | \r\n3 | \r\n0.40 to 1.50 | \r\n5° 0' ~ 85° 0' | \r\n0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | \r\n0.5 to 5.0 | \r\nT (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>P. 608 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n
1.51 to 2.00 | \r\n0.5 to 10.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||||
2.01 to 3.00 | \r\n0.5 to 15.0 | \r\n40 | \r\n60 | \r\n|||||
4 | \r\n2.01 to 4.00 | \r\n0.5 to 20.0 | \r\n50 | \r\n80 | \r\n||||
6 | \r\n3.01 to 6.00 | \r\n3.0 to 24.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||||
8 | \r\n4.01 to 8.00 | \r\n4.0 to 28.0 | \r\n60 | \r\n90 | \r\n||||
10 | \r\n6.01 to 10.00 | \r\n5.0 to 35.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||||
12 | \r\n8.01 to 12.00 | \r\n6.0 to 36.0 | \r\n80 | \r\n120 | \r\n||||
16 | \r\n10.01 to 16.00 | \r\n8.0 to 48.0 | \r\n100 | \r\n- | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง