1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น
  • ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดลบคม มุม ด้วย มุม ที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระโดยเพิ่มทีละ 1 °

ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MEM2S10-[60-160/1]
MEM2S11-[60-160/1]
MEM2S12-[60-160/1]
MEM2S13-[60-160/1]
MEM2S14-[60-160/1]
MEM2S15-[60-160/1]
MEM2S16-[60-160/1]
MEM2S18-[60-160/1]
MEM2S20-[60-160/1]
MEM2S22-[60-160/1]
MEM2S25-[60-160/1]
V-MEM2S10-[60-160/1]
V-MEM2S11-[60-160/1]
V-MEM2S12-[60-160/1]
V-MEM2S13-[60-160/1]
V-MEM2S14-[60-160/1]
V-MEM2S15-[60-160/1]
V-MEM2S16-[60-160/1]
V-MEM2S18-[60-160/1]
V-MEM2S20-[60-160/1]
V-MEM2S22-[60-160/1]
V-MEM2S25-[60-160/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม คู่ (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน การผ่านการเคลือบผิว ประเภทการเคลือบผิว เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L ภายใต้ มุม คอθ2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16010เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-101870-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16011เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-12228015

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16012เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-122280-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16013เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-122685-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16014เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-16269015

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16015เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-16309515

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16016เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-163095-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16018เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-163495-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16020เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-2038110-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16022เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-2045110-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60 ~ 16025เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ไม่มี-2550120-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16010เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN101870-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16011เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN12228015

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16012เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN122280-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16013เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN122685-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16014เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN16269015

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16015เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN16309515

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16016เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN163095-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16018เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN163495-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16020เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN2038110-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16022เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN2045110-

-

END MILL 1 ชิ้น 11 วัน 60 ~ 16025เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]ที่รวมอยู่TiCN2550120-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   มุม
θ1
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 °
ความยาวขลุ่ย
ภายใต้ มุม คอ
θ2
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
MEM2S
(ประเภทที่ไม่เคลือบ)

V-MEM2S
(ประเภท การเคลือบผิว TiCN)
10 60 °ถึง 160 ° 18 70 10
11 60 °ถึง 160 ° 22 15° 80 12
12 60 °ถึง 160 ° 22 80 12
13 60 °ถึง 160 ° 26 85 12
14 60 °ถึง 160 ° 26 15° 90 16
15 60 °ถึง 160 ° 30 15° 95 16
16 60 °ถึง 160 ° 30 95 16
18 60 °ถึง 160 ° 34 95 16
20 60 °ถึง 160 ° 38 110 20
22 60 °ถึง 160 ° 45 110 20
25 60 °ถึง 160 ° 50 120 25

[! ] เนื่องจากการประมวลผลเพิ่มเติมนั้นมอบให้แก่ EM2S ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) จะค่อนข้างสั้นกว่าขนาดที่ระบุ

ข้อมูลมากกว่านี้

ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกกัดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 ถึง -0.03 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7