1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูง เคลือบ TiCN, 2 ฟัน, ก้านสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiCN
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,360.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุม การทําแชมเฟอร์ มุม สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 60, 90 และ 120° ตามรูปแบบการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูงเคลือบ TiCN, 2 ฟัน, สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
VPM-MEM2S10-60
VPM-MEM2S10-90
VPM-MEM2S10-120
VPM-MEM2S12-60
VPM-MEM2S12-90
VPM-MEM2S12-120
VPM-MEM2S14-60
VPM-MEM2S14-90
VPM-MEM2S16-60
VPM-MEM2S16-90
VPM-MEM2S16-120
VPM-MEM2S20-60
VPM-MEM2S20-90
VPM-MEM2S20-120
VPM-MEM2S25-60
VPM-MEM2S25-90
VPM-MEM2S25-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม คู่ (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L

฿ 1,430.72

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6010101365

฿ 1,430.72

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9010101365

฿ 1,360.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12010101365

฿ 1,816.08

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6012121775

฿ 1,816.08

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109012121775

฿ 1,674.56

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12012121775

฿ 2,309.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -6014162185

฿ 2,309.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -9014162185

฿ 2,658.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -6016162590

฿ 2,658.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -9016162590

฿ 2,436.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -12016162590

฿ 3,700.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -60202032104

฿ 3,669.68

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -90202032104

฿ 3,479.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -120202032104

฿ 5,118.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -60252544114

฿ 5,118.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -90252544114

฿ 4,735.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -120252544114

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูงเคลือบ TiCN, 2 ฟัน, สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล มุมที่ทำการลบ
θ
ความหนาแกนปลาย
D1
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
VPM-MEM2S1060°≤ 0.5136510
90°
120°
1260°≤ 0.5177512
90°
120°
1460°≤ 0.5218516
90°
120°
1660°≤ 0.5259016
90°
120°
2060°≤ 0.53210420
90°
120°
2560°≤ 0.54411425
90°
120°

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูงเคลือบ TiCN, 2 ฟัน, สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูงเคลือบ TiCN, 2 ฟัน, สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกเอ็นมิลลบคมเหล็กรอบสูงเคลือบ TiCN, 2 ฟัน, สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ความหนา คอร์/แกน ปลาย ≦0.5 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D