1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / ปกติ / รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด แบบเหลี่ยม ชนิดไม่เคลือบ ผิว ความยาวฟันปกติ 2 ร่อง ที่คาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง ผง 2 ฟัน / แบบธรรมดา / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
PM-EM2R1
PM-EM2R1.5
PM-EM2R2
PM-EM2R2.5
PM-EM2R3
PM-EM2R3.5
PM-EM2R4
PM-EM2R4.5
PM-EM2R5
PM-EM2R5.5
PM-EM2R6
PM-EM2R6.5
PM-EM2R7
PM-EM2R7.5
PM-EM2R8
PM-EM2R8.5
PM-EM2R9
PM-EM2R9.5
PM-EM2R10
PM-EM2R11
PM-EM2R12
PM-EM2R13
PM-EM2R14
PM-EM2R15
PM-EM2R16
PM-EM2R18
PM-EM2R19
PM-EM2R20
PM-EM2R25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 501.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13.564515°

฿ 501.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.5564515°

฿ 501.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2765015°

฿ 499.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.5865015°

฿ 479.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 31065015°

฿ 479.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.51266015°

฿ 458.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 41266015°

฿ 524.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.51566015°

฿ 458.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51566015°

฿ 498.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.51566015°

฿ 481.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 615660-

฿ 546.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.52086015°

฿ 551.09

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 72086015°

฿ 569.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.52086015°

฿ 525.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 820860-

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.525107015°

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 925107015°

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9.525107015°

฿ 609.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10251070-

฿ 829.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1130128015°

฿ 793.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12301280-

฿ 1,023.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13351285-

฿ 1,006.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1435169015°

฿ 1,144.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1540169515°

฿ 1,239.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16401695-

฿ 1,470.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18401695-

฿ 1,857.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 19452011015°

฿ 1,722.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 204520110-

฿ 2,600.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 256025130-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง ผง 2 ฟัน / แบบธรรมดา / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
PM-EM2R

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
13.545\r\n

15°

\r\n
6
1.5545\r\n

15°

\r\n
6
2750\r\n

15°

\r\n
6
2.5850\r\n

15°

\r\n
6
31050\r\n

15°

\r\n
6
3.51260\r\n

15°

\r\n
6
41260\r\n

15°

\r\n
6
4.51560\r\n

15°

\r\n
6
51560\r\n

15°

\r\n
6
5.51560\r\n

15°

\r\n
6
615606
6.52060\r\n

15°

\r\n
8
72060\r\n

15°

\r\n
8
7.52060\r\n

15°

\r\n
8
820608
8.52570\r\n

15°

\r\n
10
92570\r\n

15°

\r\n
10
9.52570\r\n

15°

\r\n
10
10257010
113080\r\n

15°

\r\n
12
12308012
13358512
143590\r\n

15°

\r\n
16
154095\r\n

15°

\r\n
16
16409516
18409516
1945110\r\n

15°

\r\n
20
\r\n

20

\r\n
4511020
225612220
256013025
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.02