(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด แบบเหลี่ยม ความยาวร่องฟันสั้น ชนิดไม่เคลือบ ชนิด 2 ร่อง ที่คาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 15° | ||
฿ 477.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 15° | ||
฿ 455.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 5 | 6 | 50 | 15° | ||
฿ 478.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 15° | ||
฿ 456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 15° | ||
฿ 456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 434.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 8 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 434.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 10 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 455.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 12 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 533.47 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
฿ 506.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 14 | 10 | 60 | 15° | ||
฿ 533.47 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
฿ 506.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 14 | 10 | 60 | 15° | ||
฿ 606.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 606.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 18 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 606.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 577.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 10 | 70 | - | ||
฿ 774.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 22 | 12 | 80 | 15° | ||
฿ 774.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 22 | 12 | 80 | - | ||
฿ 961.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 26 | 12 | 85 | - | ||
฿ 963.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 16 | 90 | 15° | ||
฿ 1,079.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 30 | 16 | 95 | 15° | ||
฿ 1,177.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 30 | 16 | 95 | - | ||
฿ 1,394.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 34 | 16 | 95 | - | ||
฿ 1,757.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 38 | 20 | 110 | 15° | ||
฿ 1,613.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 20 | 110 | - | ||
฿ 2,119.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 45 | 20 | 110 | - | ||
฿ 2,116.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 45 | 20 | 110 | - | ||
฿ 2,595.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 50 | 25 | 120 | 15° | ||
฿ 2,579.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | - | ||
฿ 2,654.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 50 | 25 | 120 | - | ||
฿ 3,270.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 55 | 25 | 125 | - | ||
฿ 3,811.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 55 | 25 | 125 | - | ||
฿ 5,749.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 60 | 32 | 145 | - | ||
฿ 7,391.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 65 | 32 | 150 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
PM-EM2S
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
1 | \r\n2.5 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
1.5 | \r\n4 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2 | \r\n5 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2.5 | \r\n6 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3 | \r\n8 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3.5 | \r\n8 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
4 | \r\n8 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
4.5 | \r\n10 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
5 | \r\n10 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
5.5 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
6 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
6.5 | \r\n14 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7 | \r\n14 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7.5 | \r\n14 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8 | \r\n14 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8.5 | \r\n18 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n18 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9.5 | \r\n18 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n18 | \r\n70 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
11 | \r\n22 | \r\n80 | \r\n15° | \r\n12 | \r\n
12 | \r\n22 | \r\n80 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
13 | \r\n26 | \r\n85 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n26 | \r\n90 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
15 | \r\n30 | \r\n95 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
16 | \r\n30 | \r\n95 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n34 | \r\n95 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
19 | \r\n38 | \r\n110 | \r\n15° | \r\n20 | \r\n
20 | \r\n38 | \r\n110 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
21 | \r\n45 | \r\n110 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
22 | \r\n45 | \r\n110 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
23 | \r\n50 | \r\n120 | \r\n15° | \r\n25 | \r\n
25 | \r\n50 | \r\n120 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
26 | \r\n50 | \r\n120 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
28 | \r\n55 | \r\n125 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
30 | \r\n55 | \r\n125 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
32 | \r\n60 | \r\n145 | \r\n— | \r\n32 | \r\n
35 | \r\n60 | \r\n145 | \r\n— | \r\n32 | \r\n
38 | \r\n65 | \r\n150 | \r\n— | \r\n32 | \r\n
40 | \r\n65 | \r\n150 | \r\n— | \r\n32 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง