(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การกัด ชนิดไม่เคลือบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดความยาวร่องปกติที่ไม่เคลือบผิวพร้อมความกว้าง พิทช์ ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บผิว หยาบ
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RFEMR6 |
RFEMR8 |
RFEMR10 |
RFEMR12 |
RFEMR14 |
RFEMR15 |
RFEMR16 |
RFEMR18 |
RFEMR20 |
RFEMR22 |
RFEMR25 |
RFEMR28 |
RFEMR30 |
RFEMR32 |
RFEMR35 |
RFEMR40 |
RFEMR45 |
RFEMR50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 19 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 6 | 63 | - | - | ±0.060 | ||
฿ 805.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 28 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 78 | 15° | - | ±0.075 | |
฿ 811.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 84 | - | - | ±0.075 | ||
฿ 1,049.03 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,124.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,414.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,292.90 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 48 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 108 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | |
฿ 1,406.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 48 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 108 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 1,525.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 56 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 122 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | |
฿ 1,843.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 56 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 122 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,254.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 68 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,915.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 68 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,236.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 68 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,143.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 80 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 160 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 4,449.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 80 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 160 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 6,378.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 95 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 175 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 8,767.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 95 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 197 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 10,064.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 112 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 214 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
RFEMR
ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง D | \r\nขลุ่ย ความยาวℓ | \r\nทั้งหมด ความยาว L | \r\nใต้คอ มุม θ | \r\nก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง d | \r\nมุม ลบคม C | \r\nจำนวน ขลุ่ย Z | \r\n
6 | \r\n19 | \r\n63 | \r\n— | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n28 | \r\n78 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
10 | \r\n34 | \r\n84 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
14 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
22 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
30 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
32 | \r\n80 | \r\n160 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
35 | \r\n80 | \r\n160 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
40 | \r\n95 | \r\n175 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
45 | \r\n95 | \r\n197 | \r\n— | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
50 | \r\n112 | \r\n214 | \r\n— | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง