1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์กัดหยาบหัวบอล, ปลาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 998.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ ตัวเครื่อง เครื่อง หลัก รองรับการใช้งาน ]
· ดอกเอ็นมิลล์ หัวกัดบอลหยาบ (MMRBM)

คัตเตอร์กัดหยาบหัวบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
NRBM-10-31-PR5040
NRBM-12-51-PR5040
NRBM-25-71-OR5000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เบรกเกอร์ วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางหลักของ ดอกเอ็นมิลล์ D
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)

฿ 1,313.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง31PR5040102.21.7

฿ 998.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง51PR5040122.92.38

฿ 1,094.48

MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม71OR5000254.74.76

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คัตเตอร์กัดหยาบหัวบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 รหัสรุ่น
NRBM

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ดอกเอ็นมิลล์
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
เบรกเกอร์วัสดุ (การเลือก)Sd1
การเคลือบผิว คาร์ไบด์
KR5005KR5020PR5040OR5000
1031  1.72.2
1251  2.382.9
1651  3.182.9
71   
2051  3.974.0
71   
2551  4.764.7
71   
3251  6.355.9
71   
\r\n


ข้อมูล วัสดุ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

● เกณฑ์การเลือก เบรกเกอร์
คัตเตอร์กัดหยาบหัวบอล, ปลาย:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ อื่น ๆ จำนวนมุมที่ใช้ได้ 2