1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับร่องรางวิ่ง สำหรับร่องรางวิ่งลูกเทเปอร์ / 2-ฟัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,113.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัตถุ ที่จำเป็นสำหรับร่องรางเลื่อนพลาสติก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับร่องรางวิ่ง สำหรับร่องรางวิ่งลูกเทเปอร์ / 2 ฟัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-RTBEM1-5
TSC-RTBEM1-7
TSC-RTBEM1-10
TSC-RTBEM1-15
TSC-RTBEM1.5-5
TSC-RTBEM1.5-7
TSC-RTBEM1.5-10
TSC-RTBEM1.5-15
TSC-RTBEM1.25-5
TSC-RTBEM1.25-7
TSC-RTBEM1.25-10
TSC-RTBEM1.25-15
TSC-RTBEM1.75-5
TSC-RTBEM1.75-7
TSC-RTBEM1.75-10
TSC-RTBEM1.75-15
TSC-RTBEM2-5
TSC-RTBEM2-7
TSC-RTBEM2-10
TSC-RTBEM2-15
TSC-RTBEM2.5-5
TSC-RTBEM2.5-7
TSC-RTBEM2.5-10
TSC-RTBEM2.5-15
TSC-RTBEM3-5
TSC-RTBEM3-10
TSC-RTBEM3-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,113.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 531440

฿ 2,733.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 731440

฿ 2,860.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1031440

฿ 4,691.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1531440

฿ 2,625.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 541.5645

฿ 4,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 741.5645

฿ 2,807.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1041.5645

฿ 5,225.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1541.5645

฿ 3,062.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 53.51.25440

฿ 2,721.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 73.51.25440

฿ 3,152.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 103.51.25440

฿ 3,539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 153.51.25440

฿ 4,162.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 54.51.75650

฿ 4,388.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 74.51.75650

฿ 4,175.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 104.51.75650

฿ 4,716.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 154.51.75650

฿ 3,740.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 552650

฿ 3,528.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 752650

฿ 3,371.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1052650

฿ 5,624.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1552650

฿ 4,717.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 562.5865

฿ 6,087.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 762.5865

฿ 4,331.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1062.5865

฿ 5,110.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1562.5865

฿ 5,128.95

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5731075

฿ 5,857.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10731075

฿ 6,919.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15731075

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับร่องรางวิ่ง สำหรับร่องรางวิ่งลูกเทเปอร์ / 2 ฟัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น  ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ส่วนปลาย
R
มุม เดียวθ
(ตัวเลือก)
TSC-RTBEM1

10°
15°
3404
1.253.5404
1.54456
1.754.5506
25506
2.56658
377510
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับร่องรางวิ่ง สำหรับร่องรางวิ่งลูกเทเปอร์ / 2 ฟัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รู เรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุม บิด เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° )