(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· เคลือบผิว TiAlN มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
XAC-PEM4S2 |
XAC-PEM4S3 |
XAC-PEM4S4 |
XAC-PEM4S5 |
XAC-PEM4S6 |
XAC-PEM4S8 |
XAC-PEM4S10 |
XAC-PEM4S12 |
XAC-PEM4S14 |
XAC-PEM4S16 |
XAC-PEM4S20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
฿ 482.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | ||
฿ 514.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
฿ 526.72 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
฿ 526.72 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
฿ 815.48 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
฿ 1,045.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
฿ 1,324.28 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
฿ 2,795.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 26 | 14 | 85 | 2 | ||
฿ 3,608.94 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
฿ 5,540.09 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 38 | 20 | 105 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
XAC-PEM4S | \n2 | \n6 | \n40 | \n4 | \n1 | \n
3 | \n8 | \n45 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n11 | \n45 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n13 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n13 | \n50 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n19 | \n60 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n22 | \n70 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n26 | \n75 | \n12 | \n2 | \n|
14 | \n26 | \n85 | \n14 | \n2 | \n|
16 | \n32 | \n100 | \n16 | \n2 | \n|
20 | \n38 | \n105 | \n20 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
●วัตถุประสงค์ทั่วไป 4 ฟัน>
● ปลายใบมีดมีคมเพื่อให้สามารถตัดขอบได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง