(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานเกล็ดเหลี่ยมเรซิ่นพร้อมแผ่นกรอง
รหัสรุ่นสินค้า | สัญลักษณ์สี | ขนาด (หน่วย: มม.) | น้ำหนักตัว (ก.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
MLS100F | K (สีครีม) G (สีเทา) | 100 | 100 | 13 | 21 | 81 | ⌀95 | 117 | 160 |
MLS120F | 120 | 120 | 15 | 18 | 95 | ⌀114 | 133 | 200 | |
MLS150F | 150 | 150 | 17 | 18 | 118 | ⌀142 | 164 | 300 |
สัญลักษณ์สี | สี |
K | สีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1) |
G | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) |
วัสดุ | ที่ครอบ | AES เรซิ่น |
ตัวเครื่อง | PS เรซิ่น | |
แผ่นกรอง (ไม่ทอ) | โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิค อัตราการกันฝุ่น: 53% |
รหัสสินค้า |
---|
MLS100F-K |
MLS120F-G |
MLS120F-K |
MLS150F-G |
MLS150F-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ / ความลึก (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,400.17 ฿ 829.88 | LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 | 34 | สีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1) | ||
฿ 1,666.76 ฿ 833.38 | LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 120 | 33 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | ||
฿ 1,634.46 | LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 120 | 33 | สีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1) | |
฿ 1,983.25 | LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 150 | 150 | 35 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 1,945.08 | LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 150 | 150 | 35 | สีครีม (Munsell Value โดยประมาณ 2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | คุณสมบัติ | มีแผ่นกรอง (โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิค อัตราการกันฝุ่น 53%) | วัสดุ | เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง