1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายเคเบิลไนล่อน (มีฟองน้ำ)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ด้วยกลไกการล็อคแบบวันทัช คุณจึงสามารถปลดล็อคคลิปตัวนี้ได้ด้วยมือข้างเดียวเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง
● มีฟองน้ำ (โฟมยูรีเทน) ซึ่งจะป้องกันสายไฟหรือสายเคเบิลไม่ให้ได้รับความเสียหาย และยึดให้อยู่กับที่
● มีวิธีการติดตั้งสองชนิด คือ ชนิดติดด้วยเทปกาวสองหน้า และชนิดใส่เข้าไป

· เวลาในการจัดส่งอาจเป็นการคาดประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
*รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ พร้อม ฟองน้ำ ที่ไม่ทำให้ สายไฟ เสียหาย

สเปค

แคลมป์รัดสายเคเบิลไนล่อน (มีฟองน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 10 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้าชนิด
DKN-05GSPติดด้วยเทป
ชนิด
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-13GSP
DKN-16GSP
DKN-20GSP

รหัสรุ่นสินค้าชนิด
DKS-05GSPใส่เข้าไป
ชนิด
DKS-07GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคลมป์รัดสายเคเบิลไนล่อน (มีฟองน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นสินค้าชนิดFGHเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดด้านนอกที่รองรับการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้งความหนาของแผ่นติดตั้งน้ำหนัก (ก./ชิ้น)
DKS-05GSPใส่เข้าไป
ชนิด
14.62481.6 to 3.5⌀6.4±0.10.5 to 3.20.91
DKS-07GSP15.825103 to 5.51.14
DKS-10GSP19.629125 to 81.94
DKS-13GSP24.133147 to 113.01
DKS-16GSP27.837169 to 144.88
DKS-20GSP31.6401813 to 186.48

รหัสรุ่นสินค้าชนิดABCDEความหนาของซีลเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดด้านนอกที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก (ก./ชิ้น)
DKN-05GSPชนิดติดด้วยเทป10.517.519821.11.6 to 3.51.26
DKN-07GSP11.524103 to 5.51.71
DKN-10GSP15.83021122.55 to 83.05
DKN-13GSP20.224147 to 114.15
DKN-16GSP24.53625.51639 to 146.86
DKN-20GSP28.340301813 to 189.25

สเปค
วัสดุบอดี้: ไนล่อน 66 UL94-V2
ส่วนรอง: โฟมยูรีเทน
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีเทา
รหัสสินค้า
DKN-05GSPSALE
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-20GSP
DKS-05GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้
(mm)
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ วิธีการแก้ไข ชนิด สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(Фมม)

฿ 569.03

฿ 165.36

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.6 to 3.5แปะเทปกาวสองหน้าชนิดติดด้วยเทป1.6 to 3.5

฿ 569.03

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103 to 5.5แปะเทปกาวสองหน้าชนิดติดด้วยเทป3 to 5.5

฿ 569.03

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 105 to 8แปะเทปกาวสองหน้าชนิดติดด้วยเทป5 to 8

฿ 789.68

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1013 to 18แปะเทปกาวสองหน้าชนิดติดด้วยเทป13 to 18

฿ 727.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101.6 to 3.5อื่นชนิดใส่เข้าไปชนิดใส่เข้าไป1.6 to 3.5

฿ 727.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 105 to 8อื่นชนิดใส่เข้าไปชนิดใส่เข้าไป5 to 8

฿ 739.35

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 107 to 11อื่นชนิดใส่เข้าไปชนิดใส่เข้าไป7 to 11

฿ 805.16

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 109 to 14อื่นชนิดใส่เข้าไปชนิดใส่เข้าไป9 to 14

฿ 963.87

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1013 to 18อื่นชนิดใส่เข้าไปชนิดใส่เข้าไป13 to 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี สีเทา วัสดุ บอดี้: ไนล่อน 66 UL94-V2 ส่วนรอง: โฟมยูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to 85 สี สีเทา จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10