1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NA3UCRSB ยืดหยุ่นสูง รองรับ UL/CE พร้อมชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • โล่กำบัง เดียว
  • 300 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

 
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ลพาวเวอร์ซัพพลายเคลื่อนที่รองรับ UL/CE 300 V

สเปค

สาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนแกน
NA3UCRSB202
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
162
3
4
6
8
10
142
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย NA3UCRSB ความยืดหยุ่นสูง รองรับ UL / CE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
NA3UCRSB2020.5แกน / ชั้น
ตีเกลียว
27.374939.35020006/18/0.081.1ดีบุก0.6PVC2.31PVCรองรับ CE
ULAWM
2517
c-UL
337.7847
448.31006
669.71395
8811.317641.1
101012.421241.2
121212.82353
161614.330331.3
202016.138031.5
1820.7527.7831225.36/28/0.081.30.62.51
338.110010
รหัสสินค้า
NA3UCRSB-14-2-1
NA3UCRSB-14-2-2
NA3UCRSB-14-2-3
NA3UCRSB-14-2-4
NA3UCRSB-14-2-5
NA3UCRSB-14-2-6
NA3UCRSB-14-2-7
NA3UCRSB-14-2-8
NA3UCRSB-14-2-9
NA3UCRSB-14-2-10
NA3UCRSB-14-2-11
NA3UCRSB-14-2-12
NA3UCRSB-14-2-13
NA3UCRSB-14-2-14
NA3UCRSB-14-2-15
NA3UCRSB-14-2-16
NA3UCRSB-14-2-17
NA3UCRSB-14-2-18
NA3UCRSB-14-2-19
NA3UCRSB-14-2-20
NA3UCRSB-14-2-21
NA3UCRSB-14-2-22
NA3UCRSB-14-2-23
NA3UCRSB-14-2-24
NA3UCRSB-14-2-25
NA3UCRSB-14-2-26
NA3UCRSB-14-2-27
NA3UCRSB-14-2-28
NA3UCRSB-14-2-29
NA3UCRSB-14-2-30
NA3UCRSB-14-2-31
NA3UCRSB-14-2-32
NA3UCRSB-14-2-33
NA3UCRSB-14-2-34
NA3UCRSB-14-2-35
NA3UCRSB-14-2-36
NA3UCRSB-14-2-37
NA3UCRSB-14-2-38
NA3UCRSB-14-2-39
NA3UCRSB-14-2-40
NA3UCRSB-14-2-41
NA3UCRSB-14-2-42
NA3UCRSB-14-2-43
NA3UCRSB-14-2-44
NA3UCRSB-14-2-45
NA3UCRSB-14-2-46
NA3UCRSB-14-2-47
NA3UCRSB-14-2-48
NA3UCRSB-14-2-49
NA3UCRSB-14-2-50
NA3UCRSB-14-2-51
NA3UCRSB-14-2-52
NA3UCRSB-14-2-53
NA3UCRSB-14-2-54
NA3UCRSB-14-2-55
NA3UCRSB-14-2-56
NA3UCRSB-14-2-57
NA3UCRSB-14-2-58
NA3UCRSB-14-2-59
NA3UCRSB-14-2-60
NA3UCRSB-14-2-61
NA3UCRSB-14-2-62
NA3UCRSB-14-2-63
NA3UCRSB-14-2-64
NA3UCRSB-14-2-65
NA3UCRSB-14-2-66
NA3UCRSB-14-2-67
NA3UCRSB-14-2-68
NA3UCRSB-14-2-69
NA3UCRSB-14-2-70
NA3UCRSB-14-2-71
NA3UCRSB-14-2-72
NA3UCRSB-14-2-73
NA3UCRSB-14-2-74
NA3UCRSB-14-2-75
NA3UCRSB-14-2-76
NA3UCRSB-14-2-77
NA3UCRSB-14-2-78
NA3UCRSB-14-2-79
NA3UCRSB-14-2-80
NA3UCRSB-14-2-81
NA3UCRSB-14-2-82
NA3UCRSB-14-2-83
NA3UCRSB-14-2-84
NA3UCRSB-14-2-85
NA3UCRSB-14-2-86
NA3UCRSB-14-2-87
NA3UCRSB-14-2-88
NA3UCRSB-14-2-89
NA3UCRSB-14-2-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ขดลวด

฿ 718.45

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -1214210.4-

฿ 1,436.90

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -2214210.4-

฿ 2,155.35

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -3214210.4-

฿ 2,873.81

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -4214210.4-

฿ 3,592.26

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -5214210.4-

฿ 4,310.71

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -6214210.4-

฿ 5,029.16

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -7214210.4-

฿ 5,747.61

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -8214210.4-

฿ 6,466.06

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -9214210.4-

฿ 6,499.35

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -10214210.4-

฿ 7,149.29

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -11214210.4-

฿ 7,799.23

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -12214210.4-

฿ 8,449.16

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -13214210.4-

฿ 9,099.10

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -14214210.4-

฿ 9,749.03

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -15214210.4-

฿ 10,398.97

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -16214210.4-

฿ 11,048.90

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -17214210.4-

฿ 11,698.84

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -18214210.4-

฿ 12,348.77

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -19214210.4-

฿ 11,868.39

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -20214210.4-

฿ 12,461.81

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -21214210.4-

฿ 13,055.23

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -22214210.4-

฿ 13,648.65

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -23214210.4-

฿ 14,242.06

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -24214210.4-

฿ 14,835.48

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -25214210.4-

฿ 15,428.90

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -26214210.4-

฿ 16,022.32

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -27214210.4-

฿ 16,615.74

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -28214210.4-

฿ 17,209.16

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -29214210.4-

฿ 17,802.58

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -30214210.4-

฿ 18,396.00

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -31214210.4-

฿ 18,989.42

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -32214210.4-

฿ 19,582.84

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -33214210.4-

฿ 20,176.26

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -34214210.4-

฿ 20,769.68

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -35214210.4-

฿ 21,363.10

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -36214210.4-

฿ 21,956.52

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -37214210.4-

฿ 22,549.94

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -38214210.4-

฿ 23,143.35

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -39214210.4-

฿ 23,736.77

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -40214210.4-

฿ 24,330.19

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -41214210.4-

฿ 24,923.61

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -42214210.4-

฿ 25,517.03

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -43214210.4-

฿ 26,110.45

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -44214210.4-

฿ 26,703.87

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -45214210.4-

฿ 27,297.29

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -46214210.4-

฿ 27,890.71

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -47214210.4-

฿ 28,484.13

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -48214210.4-

฿ 29,077.55

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -49214210.4-

฿ 21,774.19

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -50214210.4-

฿ 22,209.68

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -51214210.4-

฿ 22,645.16

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -52214210.4-

฿ 23,080.65

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -53214210.4-

฿ 23,516.13

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -54214210.4-

฿ 23,951.61

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -55214210.4-

฿ 24,387.10

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -56214210.4-

฿ 24,822.58

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -57214210.4-

฿ 25,258.06

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -58214210.4-

฿ 25,693.55

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -59214210.4-

฿ 26,129.03

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -60214210.4-

฿ 26,564.52

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -61214210.4-

฿ 27,000.00

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -62214210.4-

฿ 27,435.48

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -63214210.4-

฿ 27,870.97

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -64214210.4-

฿ 28,306.45

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -65214210.4-

฿ 28,741.94

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -66214210.4-

฿ 29,177.42

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -67214210.4-

฿ 29,612.90

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -68214210.4-

฿ 30,048.39

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -69214210.4-

฿ 30,483.87

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -70214210.4-

฿ 30,919.35

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -71214210.4-

฿ 31,354.84

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -72214210.4-

฿ 31,790.32

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -73214210.4-

฿ 32,225.81

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -74214210.4-

฿ 32,661.29

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -75214210.4-

฿ 33,096.77

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -76214210.4-

฿ 33,532.26

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -77214210.4-

฿ 33,967.74

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -78214210.4-

฿ 34,403.23

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -79214210.4-

฿ 34,838.71

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -80214210.4-

฿ 35,274.19

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -81214210.4-

฿ 35,709.68

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -82214210.4-

฿ 36,145.16

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -83214210.4-

฿ 36,580.65

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -84214210.4-

฿ 37,016.13

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -85214210.4-

฿ 37,451.61

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -86214210.4-

฿ 37,887.10

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -87214210.4-

฿ 38,322.58

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -88214210.4-

฿ 38,758.06

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -89214210.4-

฿ 39,193.55

NA3UCRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -90214210.4-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย คุณสมบัติอื่น ๆ สายเคเบิลทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นได้ มีความอ่อน บิดงอได้ ทนต่อสัญญาณรบกวน และได้รับการทดสอบกับรางกระดูกงู
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .