1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ - 2 ขา + กราวด์ ⇔ 2 ขา + ขั้วต่อตัว Y

AC CONCENT

อะแดปเตอร์ - 2 ขา + กราวด์ ⇔ 2 ขา + ขั้วต่อตัว Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· อะแดปเตอร์สำหรับแปลงปลั๊ก AC แบบ 3 ขาเป็นปลั๊ก 2 ขาพร้อมกราวด์


· ไม่แปลงแรงดันไฟฟ้า


รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· อะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง 2P ที่มีสายดินเป็น 2P · อะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่แปลงปลั๊ก เต้ารับ AC แบบ 3 คอร์/แกน เป็นปลั๊กสองทางที่มี สายดิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิกัด125 V AC - 15 A
น้ำหนัก28 g
รหัสสินค้า
KPR-24Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 119.88

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะแดปเตอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE ความยาว(มิลลิเมตร) 29
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 ความหนา(มิลลิเมตร) 27.5 จำนวนแกน 2P
สเปค หัวแปลงอแดปเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPR-24Y ในชุด อะแดปเตอร์ - 2 ขา + กราวด์ ⇔ 2 ขา + ขั้วต่อตัว Y