1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (VDE), ปลั๊กตัดออกด้านเดียว, รูปทรงสายเคเบิล: กลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VDE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายปลั๊ก VDE / CEE7 พิกัด 10 A-250V


· ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ห้ามใช้ในญี่ปุ่น

* สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของ แต่ละประเทศ >>คลิกที่นี่ 
* สำหรับรูปทรงปลั๊กของแต่ละประเทศ >> คลิกที่นี่ 

(ข้อมูล) พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลิตจะถูกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นเวียดนามเนื่องจากการเคลื่อนย้าย โรงงาน ผลิต
โปรดทราบว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่

รายละเอียดสินค้า

สาย AC มาตรฐานเยอรมัน แบบตัดออกด้านเดียว พร้อมปลั๊ก CEE7 มาตรฐาน VDE ใช้งานได้ที่พิกัด 10 A - 250 V

สเปค

สาย AC - ความยาวตามที่มีให้เลือก (VDE) - ปลั๊กตัดออกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
CEE3P-E-33 m
CEE3P-E-55 m

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย AC - ความยาวตามที่มีให้เลือก (VDE) - ปลั๊กตัดออกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย AC - ความยาวตามที่มีให้เลือก (VDE) - ปลั๊กตัดออกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย AC - ความยาวตามที่มีให้เลือก (VDE) - ปลั๊กตัดออกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CEE3P-E-3
CEE3P-E-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 613.66

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103

฿ 936.77

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก C-3 รูปทรงช่องเสียบ อื่น ๆ สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) VDE (ภาษาเยอรมัน)
สายไฟ ชนิด H05VV-F / 3 x 1.0 มม.2 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ชนิดตรง รูปทรง สายไฟ ทรงกลม