1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC ความยาวคงที่ (PSE, UL, CSA) พร้อมปลายทั้งสองด้าน (ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองพร้อมกันใน 3 ประเทศ) ชนิดของคอนเนคเตอร์: ทรงตัว L

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 686.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ได้รับการจัดอันดับ 15 A-125V 3 ประเทศพร้อมกันรับรองทั้งสองประเภท
* มาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศ หน้า 2130 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
* รูปทรงปลั๊กของแต่ละประเทศ หน้า 2220 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

รายละเอียดสินค้า

เป็น สายไฟ AC 2 ปลาย พร้อมกันที่ได้รับการรับรองใน 3 ประเทศ และสามารถใช้ที่พิกัด 15 A-125 V

สเปค

สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความยาวทั้งหมด
ULJP-CC-ULJPSL-11 ม
ULJP-CC-ULJPSL-22 ม
ULJP-CC-ULJPSL-33 ม

ข้อมูลมากกว่านี้

สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ULJP-CC-ULJPSL-1
ULJP-CC-ULJPSL-2
ULJP-CC-ULJPSL-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 686.51

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101

฿ 855.01

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102

฿ 1,076.97

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / PSE / UL / CSA (3 ประเทศ)
สายไฟ ชนิด VCTF / 3 xAWG14 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงตัว L รูปทรง สายไฟ รูปทรง แบบกลม