1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC ความยาวคงที่ (PSE, UL, CSA) พร้อมปลายทั้งสองด้าน (ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองพร้อมกันใน 3 ประเทศ) รูปทรง สายไฟ: แบบกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • กฎหมาย PSE
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


การจัดอันดับ 7 A-125V, 3 ประเทศพร้อมกันรับรองทั้งสองประเภท
·กรุณามาด้วยความสะดวก ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ป้องกัน P2127

* มาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศ หน้า 2130 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
* รูปทรงปลั๊กของแต่ละประเทศ หน้า 2220 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สายไฟ AC 2 ปลาย ที่ได้รับการรับรองพร้อมกันใน 3 ประเทศและสามารถใช้ร่วมกับ ข้อต่อฟิตติ้ง ป้องกันหลุด

สเปค

สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความยาวทั้งหมด
ULJP-H-JPSS-22 ม
ULJP-H-JPSS-33 ม

ข้อมูลมากกว่านี้

สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายพาวเวอร์ (มาตรฐาน PSE, UL, CSA): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ULJP-H-JPSS-2
ULJP-H-JPSS-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 488.59

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 689.73

฿ 332.66

AC CODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ IEC C13 สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / PSE / UL / CSA (3 ประเทศ)
สายไฟ ชนิด VCTF / 3 xAWG18 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ชนิดตรง รูปทรง สายไฟ รูปทรง แบบกลม