1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA

CABLE ASSEMBLY

ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 570.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีสายเคเบิลให้เลือก คือ RG58AU
ปลั๊ก BNC - สายเคเบิล RG58AU - ปลั๊ก RCA

(i)ข้อควรระวัง

  • [แจ้งเปลี่ยนรายละเอียดจำเพาะ]
    มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงปลั๊ก โปรดดูที่รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

รายละเอียดสินค้า

แปลง BNC เป็นปลั๊ก RCA

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วันที่จัดส่ง

ส่วนลดราคา
1 ถึง 49 ชิ้น50 ถึง 74 ชิ้น75 ถึง 99 ชิ้น100 ชิ้นขึ้นไป
ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน5%10%18%

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะ

ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
BNC-PRCRG-1.5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 570.19

฿ 227.56

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RG58AU ความยาวสายไฟ(ม.) 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BNC-PRCRG-1.5 ในชุด ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊ก RCA